Uso como enrutador conectado a un controlador MS/TP - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guía de instalación del enrutador inalámbrico de la serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document revision
C
Revision date
2023-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
  1. Para el montaje en pared o conducto, consulte Consideraciones sobre la ubicación para obtener más información.
  2. Conecte el TMR a un SC-EQ compatible o a un controlador de campo compatible utilizando el conector RJ-12 del bus FC, consulte Figura 1. Esta conexión proporciona tanto alimentación como comunicación al TMR.
  3. Si se conecta a un controlador de terceros, conecte los terminales de tornillo + y – del TMR a las conexiones MS/TP RS485 + y – del controlador de terceros, y conecte los terminales de tornillo 9-24 VCA/VCC y GND del TMR a una fuente de alimentación compatible, consulte Figura 3.
Figura 1. TMR cableado a un SC-EQUIP por un RJ-12

Figura 2. Salida de clavijas RJ-12 en el controlador
Nota: Para obtener más información, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
Figura 3. TMR conectado a un controlador MS/TP de terceros mediante un terminal de tornillo