Uso como coordinador conectado a una pasarela de equipos conectados (CEG) - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guía de instalación del enrutador inalámbrico de la serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2023-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
  1. Para el montaje en pared o conducto, consulte Consideraciones sobre la ubicación para obtener más información.
  2. Conecte el TMR a la CEG mediante el conector RJ-12, consulte Figura 1.
  3. Alternativamente, conecte la conexión del terminal de 4 pines del TMR al conector del bus FC de la CEG.
Nota: La CEG proporciona alimentación para el TMR en el pin 4 del conector del bus FC. Si la CEG está conectada a otros dispositivos MS/TP, no conecte el hilo de blindaje del cable al conector del bus FC. Deje el blindaje desconectado, o bien, una los cables del blindaje y haga una derivación de la CEG.
Nota: Ajuste el interruptor EOL (End-Of-Line) del bus FC según sea necesario.
Figura 1. TMR conectado a la pasarela CEG