Directrices y cuestiones importantes de cableado - Johnson Controls - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guía de instalación del enrutador inalámbrico de la serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2023-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020

Siga estas directrices cuando tienda el cableado al TMR:

  • Coloque los cables a una distancia mínima de 50 mm (2 pulgadas) de los lados de la carcasa del TMR.
  • Proporcione holgura en los cables. Distribuya bien los cables alrededor del TMR para favorecer una adecuada ventilación, la visibilidad de LED y facilitar el mantenimiento.
  • Monte y cablee el TMR a hasta 30 m (100 pies) del controlador MS/TP conectado.
Importante: No conecte la fuente de alimentación al TMR hasta que haya terminado de conectar todos los cables y haya comprobado las conexiones. Los cables cortocircuitados o conectados incorrectamente pueden provocar daños permanentes en el TMR.
Importante: Utilice exclusivamente conductores de cobre. Conecte todo el cableado conforme a las regulaciones nacionales, regionales y locales. El TMR es un dispositivo de bajo voltaje (menos de 30 VCA). No exceda las especificaciones eléctricas del TMR.
Importante: Evite cualquier descarga eléctrica estática en el TMR. Las descargas eléctricas estáticas pueden dañar el TMR y anular cualquier garantía.