Aplicaciones - Johnson Controls - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guía de instalación del enrutador inalámbrico de la serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2023-07-05
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
Importante: Cuando el fallo o funcionamiento defectuoso de un TMR o la pérdida de comunicaciones debido a interferencias inalámbricas pueda provocar lesiones personales o daños materiales al equipo controlado o a otros bienes, se deben adoptar medidas de precaución adicionales en el sistema de control. Incorpore y mantenga otros dispositivos, como sistemas , de supervisión o de alarma, o controles de seguridad o de temperatura, destinados a advertir o proteger contra los fallos o el funcionamiento incorrecto de un TMR.
Importante: El sistema inalámbrico de la serie TMR no está diseñado ni previsto para su uso en aplicaciones de misión crítica o de seguridad vital.