Introducción - Johnson Controls - LIT-12013728 - DP150 - Differential Pressure Transducer - DP150 Multi-Range Series Differential Pressure Transducer

Boletín de Producto del Transductor de Presión Diferencial Serie Multirango DP150

Product
Switches and Electrical > Differential Pressure Transducers > DP150 Multi-Range Series Differential Pressure Transducer
Document number
LIT-12013728
Revision date
2021-08-20
Product status
Active

El Transductor de presión diferencial baja multirango serie DP150 de Johnson Controls® utiliza un elemento de detección capacitivo de punto muerto que requiere una amplificación mínima y ofrece una excelente precisión y estabilidad a largo plazo. Es una solución ideal para cualquier contratista y combina la flexibilidad de un transductor multirango con el rendimiento de un transductor de rango simple. El MRG tiene ocho rangos y tres salidas seleccionables en campo, lo que permite un ajuste fácil mediante un interruptor o puente. El MRG tiene dos opciones de configuración de carcasa: diseño estándar (montaje en pared) o un diseño universal que incluye tanto una sonda para conductos como una opción de montaje en riel DIN para abordar cualquier cambio de instalación en el lugar de trabajo.

La tecnología principal del DP150 es el elemento sensor capacitivo de acero inoxidable. El sensor capacitivo de punto muerto soldado requiere una amplificación mínima y ofrece una excelente precisión y estabilidad a largo plazo.

Figura 1. Transductor DP150