Descripción | Especificación | |
---|---|---|
Datos de desempeño | Precisión RSS, a temperatura constante Nota: RSS de no linealidad, histéresis y no repetibilidad
|
±1,0% FS |
Rango compensado | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | |
Efectos térmicos Nota: Unidades calibradas a 70˚F nominales. Error térmico máximo calculado a partir de estos datos.
|
FS 0,054 ºC (0,03 ºF) | |
Presión máxima de la línea | 10 psi, 277 pulg. W.C. | |
Sobrepresión | Hasta 10 psi (277 pulg. W.C.), de rango dependiente | |
Estabilidad a largo plazo | 2,0% FS por año | |
Efecto de la posición | Desviación del cero | 0.5% FS por g Nota: La unidad viene calibrada de fábrica con un efecto de 0g en posición vertical
|
Especificaciones físicas | Ejemplo | Policarbonato ignífugo, homologado UL 94 V-0, tapa abatible |
Montaje | Dos agujeros para tornillos en posición vertical | |
Bloque de conexión eléctrica | Terminal roscado extraíble | |
Accesorio de presión | 3/16 pulg. D.E. de latón estriado | |
Cero | Botón | |
Lapso | Botón | |
Peso, aprox. | 8 oz | |
Datos ambientales | Temperatura operativa Nota: Límites de temperatura operativa sólo de la electrónica. Las temperaturas de los medios de presión pueden ser considerablemente más altas.
|
0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
Datos eléctricos | Rango de excitación | 13 VCC a 30 VCC, 18 VCC a 24 VCC, salida de voltaje 13 VCC a 30 VCC, salida de 4 mA a 20 mA en los terminales |
Consumo de corriente | 30 mA, máximo | |
Error de cableado | Protección contra excitación inversa | |
Salida de campo seleccionable Nota: Calibrado en una carga de 50K ohmios, operable en una carga de 10K ohmios o superior.
|
3 cables: 0 V a 5 V, 0 V a 10V 2 cables: 4 mA a 20 mA |
|
Resistencia de salida, salida de voltaje | 10 ohmios, máximo | |
Resistencia de carga, salida de voltaje | 10 K ohmios, mínimo | |
Resistencia de bucle, 4 mA a 20 mA | 0 ohmios a 800 ohmios | |
Medios de presión | Aire o gases similares no conductores | |
Cumplimiento | Marca CE: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las Directivas EMC y RoHS. | |
|
Nota:
- Salida de escala completa del intervalo ajustada en fábrica a 1%
- Calibrado en fábrica con un voltaje de alimentación de bucle de 24 VCC y una carga de 250 ohmios
- Salida de escala completa del intervalo ajustada en fábrica a ±0,16 mA
Las especificaciones de desempeño son nominales y cumplen las normas aceptadas en el sector. Para la aplicación de este producto en condiciones no incluidas en estas especificaciones, consulte en la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hará responsable de los daños provocados por la aplicación incorrecta o el uso indebido de sus productos.