Introducción - Johnson Controls - LIT-12013727 - DP140 - Differential Pressure Transducer - DP110 Series Wet-to-Wet Differential Pressure Transducer

Boletín de Producto del Transductor de Baja Presión Diferencial de la Serie DP140

Product
Switches and Electrical > Differential Pressure Transducers > DP110 Series Wet-to-Wet Differential Pressure Transducer
Document number
LIT-12013727
Revision date
2021-08-20
Product status
Active

El transductor de bajo diferencial de presión de Johnson Controls® serie DP140 ofrece una excelente relación precio-rendimiento y cumple con los requisitos en todas las aplicaciones típicas de HVAC. El DP140 es un transductor de baja presión diferencial que utiliza un elemento de detección capacitivo de punto muerto y requiere una amplificación mínima. El DP140 ofrece una precisión del ±1% a escala completa (FS) con opciones de precisión del ±0,25% y ±0.5% con rangos de presión del 0,1 pulg. W.C. hasta ±25 pulg. W.C. La DP140 ocupa poco espacio y dispone de una opción de alimentación en AC.

Figura 1. Transductor Serie DP140