| Descripción | Especificación | |
|---|---|---|
| Datos de desempeño | Precisión RSS1, a temperatura constante |
±1,0% FS, estándar ±0.5% FS, ±0,25% FS, opcional |
| No linealidad, BFSL |
±0,98% FS, estándar ±0,38% FS, ±0,22% FS, opcional |
|
| Histéresis | 0,10% FS | |
| No repetibilidad | 0,05% FS | |
| Efectos térmicos Nota: Unidades
calibradas a 70˚F nominales. Error térmico máximo calculado a partir
de estos datos.
|
Rango compensado | -18 °C a 65 °C (0 °F a 150 °F) |
| % Desplazamiento del cero FS a 100 °F (% FS a 50 °C) | ±0,033 (±0,06) | |
| % Desplazamiento de intervalo FS a 100 °F (% FS a 50 °C) | ±0,033 (±0,06) | |
| Presión máxima de la línea | 10 psi, 277 pulg. W.C. | |
| Sobrepresión | Hasta 10 psi (277 pulg. W.C.) de rango dependiente | |
| Estabilidad a largo plazo | 0.5% FS por año | |
| Desplazamiento de calentamiento | 0,1% FS total | |
| Datos ambientales | Temperatura operativa Nota: Límites de temperatura operativa sólo de la electrónica. Las temperaturas de los medios de presión pueden ser considerablemente más altas.
|
-18 °C a 65 °C (0 °F a 150 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) | |
| Medios de presión | Aire limpio o gases similares no conductores | |
| Especificaciones físicas | Accesorios de presión | Accesorio para tubería de empuje de 1/4 pulg. |
| Ejemplo | Poliéster relleno de vidrio ignífugo, aprobado por UL 94-V | |
| Peso | 3 oz | |
| Conexiones eléctricas | Bloque de terminales extraíble | |
| Efecto de la posición | Intervalo | Desviación del cero (%FS/G) |
| 0 a 0.5 pulg. W.C. | 0,60 | |
| 0 a 1,0 pulg. W.C. | 0.50 | |
| 0 a 2,5 pulg. W.C. | 0,22 | |
| 0 a 5,0 pulg. W.C. | 0,14 | |
| Datos eléctricos, voltaje | Circuito | 3 cables: Exc, Out, Com |
| Excitación o salida Nota: Calibrado en una carga de 50 K ohmios, operable en una carga de 5 K ohmios o superior
|
9 VCC a 30 VCC, o 0 VCC a 5 VCC 9 VCA a 30 VCA, o 0 VCC a 5 VCC 12 VCA a 30 VCA, o 0 VCC a 10 VCC |
|
| Impedancia de salida | <100 ohmios | |
| Salida bidireccional a presión cero |
2,5 V en caso de salida de 0 V a 5 V 5 V en caso de salida de 0 V a 10 V |
|
| Datos eléctricos, corriente | Circuito | 2 cables |
| Salida Nota: Calibrado en fábrica con un voltaje de alimentación de bucle de 24 VCC y una carga de 250 ohmios.
|
4 mA a 20 mA Nota: La salida de cero y de intervalo FS se ajusta en fábrica a ±0,16 mA, ±0,08 mA para precisiones opcionales.
|
|
| Carga externa | 0 ohmios a 800 ohmios | |
| Voltaje mínimo de alimentación, VCC | 9 + 0,02 x (resistencia de receptor más línea) | |
| Voltaje máximo de alimentación, VCC | 30 + 0,004 x (resistencia de receptor más línea) | |
| Salida bidireccional a presión cero | 12 mA | |
| Cumplimiento | Marca CE: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las Directivas EMC y RoHS. | |
|
|
||
Las especificaciones de desempeño son nominales y cumplen las normas aceptadas en el sector. Para la aplicación de este producto en condiciones no incluidas en estas especificaciones, consulte en la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hará responsable de los daños provocados por la aplicación incorrecta o el uso indebido de sus productos.