Características y ventajas - Johnson Controls - LIT-12013727 - DP140 - Differential Pressure Transducer - DP110 Series Wet-to-Wet Differential Pressure Transducer

Boletín de Producto del Transductor de Baja Presión Diferencial de la Serie DP140

Product
Switches and Electrical > Differential Pressure Transducers > DP110 Series Wet-to-Wet Differential Pressure Transducer
Document number
LIT-12013727
Revision date
2021-08-20
Product status
Active
El transductor de baja presión diferencial DP140 ofrece una excelente precisión y estabilidad a largo plazo. Las funciones incluyen:
  • Excelente relación calidad-precio
  • Menos costos de instalación
  • Opciones de precisión de ±0.25%, ±0.5%, ±1% FS
  • Excitación a 24 VDC o 24 VAC
  • Salidas analógicas en voltaje o miliamperios
  • Protección de cableado inverso
  • Regulación interna
  • Caja ignífuga, aprobada por UL 94 V-0
  • Cumple con CE y RoHS