Instalación - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnóstico de vibraciones - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guía de instalación del sensor de vibraciones inalámbrico Johnson Controls

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018

El kit del sensor de vibraciones inalámbrico de Johnson Controls incluye lo siguiente:

  • DAQ WVS-1000
  • Acelerómetro triaxial
  • Cable del sensor
  • Imán del sensor
  • Funda WVS-1000
  • Bolsa de transporte con cordón

Medidas

Las dimensiones Alt x An x Prof del DAQ WVS-1000 son de 121 mm x 78 mm x 25 mm (4,76 in x 3,07 in x 0,98 in).