Montaje del hardware - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnóstico de vibraciones - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guía de instalación del sensor de vibraciones inalámbrico Johnson Controls

Product
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018

Procedimiento

Para montar el hardware, complete los siguientes pasos:

  1. Enrosque y apriete el imán del sensor en el acelerómetro triaxial. Consulte la figura 1.
  2. Alinee el soporte del borde exterior de la base del sensor con el recorte de la superficie del imán, de manera que la base del sensor quede al ras con la superficie superior del imán.
  3. Cuando monte el sensor en un soporte de montaje, retire el soporte del sensor para que el sensor quede al ras con el soporte de montaje.
  4. Para montar el acelerómetro triaxial en un soporte de montaje preinstalado en el equipo, no fije el imán del sensor.
  5. El acelerómetro triaxial detecta datos en tres ejes. Para la orientación, consulte la figura 2 y la figura 3.
  6. Utilice el cable del sensor para conectar el acelerómetro triaxial al DAQ WVS-1000. Para el montaje, consulte la figura 4. Consulte la figura 5 para ver los puntos de conexión.
    Figura 1. Conexión del imán del sensor al acelerómetro triaxial
    Leyenda Descripción
    1 Acelerómetro triaxial
    2 Imán del sensor
    Figura 2. Orientación del acelerómetro triaxial y del imán del sensor, vista lateral
    Figura 3. Orientación del acelerómetro triaxial, vista superior
    Figura 4. Montaje de hardware del sensor de vibraciones inalámbrico de Johnson Controls
    Leyenda Descripción
    1 Cable del sensor
    2 DAQ WVS-1000
    3 Acelerómetro triaxial
    Figura 5. Puertos y conexiones del DAQ WVS-1000
    Leyenda Descripción
    1 Conector hembra
    2 USB y conexión de alimentación
    Figura 6. Indicadores LED y botones del DAQ WVS-1000