Aplicaciones - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnóstico de vibraciones - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guía de instalación del sensor de vibraciones inalámbrico Johnson Controls

Product
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018

Los equipos de HVAC y otros equipos giratorios emiten fuerzas vibratorias que se pueden utilizar para diagnosticar las condiciones de la maquinaria. Utilice esta información para crear un plan de mantenimiento con el fin de evitar fallos prematuros y tiempos de inactividad. El dispositivo de adquisición de datos (DAQ) WVS-1000 se conecta de forma inalámbrica a dispositivos inteligentes con Apple® iOS® 10.3 y superior o Android™ 6.0 y superior. Utilice la aplicación móvil Johnson Controls® Wireless Vibration Sensor para recopilar datos de vibraciones de un sensor de vibraciones triaxial (acelerómetro) y acelerar el proceso de recopilación de datos. Cargue los datos del dispositivo inteligente en la nube. Los analistas de vibraciones certificados analizan los datos y generan un informe para enviarlo por correo electrónico al cliente.