Este documento describe detalles técnicos del Portal de enlace de equipos conectados (CEG) y su uso con el sistema inalámbrico de la serie TMR (Enrutador transparente MS/TP) y los controladores BACnet® MS/TP gestionados por el CEG.
Use este documento para ver información adicional sobre cómo instalar, poner en servicio, mantener y solucionar problemas en el CEG y el sistema inalámbrico TMR. También se incluye un resumen de antecedentes técnicos sobre la tecnología inalámbrica que usa el sistema.
Para obtener más información sobre | Título y número del documento |
---|---|
Localización, montaje y cableado del TMR | Guía de instalación del enrutador inalámbrico de la serie TMR (Pieza n.° 24-11461-00020) |
Localización, montaje y cableado del CEG | Guía de instalación del CEG (Pieza n.° 24-11460-00034) |
Localización, montaje y cableado del panel del CEG | Guía de instalación del panel del CEG (Pieza n.° 24-11460-00050) |
La interfaz de usuario local para el CEG | Guía del usuario de CEG y TMR (LIT-12013890) |
Información detallada sobre el CEG y el TMR | Boletín técnico del CEG y el TMR (LIT-12013900) |
Aplicación correcta de componentes inalámbricos | Mejores prácticas del TMR inalámbrico (LIT-12013954) |
Información detallada sobre prácticas de seguridad informática | Requisitos para el endurecimiento de enfriadores inteligentes conectados (Pieza n.° GPS0030-CE-20220429-EN) |
Para obtener más información sobre | Título y número del documento |
---|---|
Pruebas de la intensidad de la señal inalámbrica entre los TMR | Guía de instalación del sistema sensor inalámbrico de potencia alta ZFR-HPSST-0 (Pieza n.° 24-11461-00012) |
Para comprender las comunicaciones MS/TP | Boletín técnico del bus de comunicaciones MS/TP (LIT-12011034) |
Instalación y configuración del SC-EQUIP (SC-EQ) | TARJETA DE COMUNICACIÓN DEL SC-EQ 035-25087-000, Formulario 450.50-N1 (1220) |