Características de la red inalámbrica TMR - Johnson Controls - LIT-12013900 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Las características de la red inalámbrica TMR incluyen los alcances de las transmisiones inalámbricas y los límites de dispositivos en la red inalámbrica.

Alcance de transmisiones inalámbricas

El alcance y la calidad de la señal efectivos de las transmisiones pueden variar para cada aplicación debido a la absorción y reflexión de las señales inalámbricas a causa de obstrucciones metálicas, paredes, pisos y muebles que se encuentran en los interiores de los edificios. Si el número de saltos que requiere un mensaje a través de la malla es mayor, puede haber mayor probabilidad de errores y menor confiabilidad de la red inalámbrica.

Nota: El ajuste predeterminado y máximo de alimentación Tx depende del modelo y de los organismos reguladores regionales.
Importante: El alcance de las transmisiones entre productos puede ser inferior a las distancias máximas que se indican en la tabla siguiente.
Tabla 1. Alcance de transmisiones inalámbricas
Tipo de rango Ajuste de Tx Power Alcance de transmisión
TMR a TMR Coordinador TMR a TMR más lejano a través de múltiples saltos en la malla
Mejor práctica 20 dBm 75 m (250 pies) 305 m (1000 pies)
14 dBm 38 m (125 pies) 150 m (500 pies)
10 dBm 15 m (50 pies) 60 m (200 pies)
Máximo de línea de visión 20 dBm 305 m (1000 pies) 1220 m (4000 pies)
14 dBm 150 m (500 pies) 610 m (2000 pies)
10 dBm 75 m (250 pies) 305 m (1000 pies)

Límites de dispositivos inalámbricos

El número máximo de dispositivos inalámbricos en una PAN o gestionados por un único controlador de supervisión depende de los requisitos del sitio y de las variables de construcción generales del sitio favorables para admitir redes inalámbricas. Un sistema inalámbrico CEG típico comprende los límites siguientes:

  • Hasta 2 coordinadores TMR para cada bus FC del CEG
  • Hasta 4 controladores MS/TP para cada coordinador TMR/PAN
  • Hasta 4 controladores MS/TP para cada TMR
  • Hasta 8 controladores MS/TP para cada CEG, requiere 2 coordinadores TMR si todos los controladores MS/TP están conectados como WEFC