To meet plenum rating where Underwriters Laboratories Inc.® UL 1995 rating is accepted, replace the existing thermoplastic cover with the TE-6001-13 Metal Cover. To meet International Mechanical Code standards, use all-metal components.
Product code | Description |
---|---|
TE-6311P-1 | 1k ohm thin-film nickel, 8 in. (203 mm) |
TE-6351P-1 | 1k ohm thin-film platinum, 8 in. (203 mm) |
TE-6341P-1 | 2.2k ohm Negative Temperature Coefficient (NTC) thermistor, 8 in. (203 mm) |
TE-6361P-1 | 10k ohm Johnson Controls® Type II, NTC thermistor, 8 in. (203 mm) |
Product code | Description |
---|---|
TE-6312P-1 | Threaded 1k ohm thin-film nickel, 8 in. (203 mm) |
TE-631AP-1 | Threadless 1k ohm thin-film nickel, 6 in. (152 mm) |
TE-6352P-1 | Threaded 1k ohm thin-film platinum, 8 in. (203 mm) |
TE-635AP-1 |
Threadless 1k ohm thin-film platinum, 6 in. (152 mm) |
Product code | Description |
---|---|
TE-6315P-1 | 1k ohm nickel wire, 8 ft (2.4 m) |
TE-6316P-1 | 1k ohm nickel wire, 17 ft (5.2 m) |
TE-6327P-1 | 1k ohm platinum equivalent wire, 10 ft (3.0 m) |
TE-6328P-1 | 1k ohm platinum equivalent wire, 20 ft (6.1 m) |
TE-6337P-1 | 100 ohm platinum equivalent wire, 10 ft (3.0 m) |
TE-6338P-1 | 100 ohm platinum equivalent wire, 20ft (6.1 m) |
Important: The TE-6300P Series Temperature Sensor is intended to provide an input
to equipment under normal operating conditions. Where failure or malfunction of the
sensor could lead to personal injury or property damage to the controlled equipment or
other property, additional precautions must be designed into the control system.
Incorporate and maintain other devices, such as supervisory or alarm systems or safety
or limit controls, intended to warn of or protect against failure or malfunction of the
sensor.
Important : Le TE-6300P Series Temperature Sensor est destiné à
transmettre des données entrantes à un équipement dans des conditions normales de
fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du sensor risque de
provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la
conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de protection
supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres
dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de
sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de
défaillance ou de dysfonctionnement du sensor.