Anwendungen - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Technisches Handbuch CEG und TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active

Sie können die folgenden Methoden verwenden, um Flüssigkeitskühlerdaten über das CEG an das Connected Equipment Portal (CEP) zu senden:

  • Wireless durch Hinzufügen des TMR-Wireless-Routers zur BACnet MS/TP-Schnittstelle des Flüssigkeitskühlers
  • Direkt oder kabelgebunden durch Anschluss an denselben BACnet MS/TP-Bus wie der Flüssigkeitskühler
Anmerkung: Das CEG unterstützt BACnet MS/TP-Geräte ab BACnet-Protokoll-Version 4. Für eine optimale Netzwerkleistung empfehlen wir jedoch Geräte mit BACnet-Protokoll-Version 15 oder höher.