Einführung - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Technisches Handbuch CEG und TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active

Dieses Dokument beschreibt technische Details des Gateways CEG (Connected Equipment Gateway) und seine Verwendung mit dem Wireless MS/TP-Router TMR (Transparent MS/TP Router) und den BACnet® MS/TP-Reglern, die das CEG verwaltet.

In diesem Dokument finden Sie zusätzliche Informationen über die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Fehlerbehebung des CEG und des TMR-Wireless-Systems. Außerdem erhalten Sie einen kurzen technischen Überblick über die Wireless-Technik, die das System verwendet.

Tabelle 1. Zugehörige Dokumentation zu CEG und TMR
Für Informationen über Dokumenttitel und -nummer
Die Platzierung, Montage und Verkabelung des TMR Installationsanleitung Wireless-Router der TMR-Serie (Teil-Nr. 24-11461-00020)
Die Platzierung, Montage und Verkabelung des CEG Installationsanleitung CEG (Teil-Nr. 24-11460-00034)
Die Platzierung, Montage und Verkabelung des CEG-Panels Installationsanleitung CEG-Panel (Teil-Nr. 24-11460-00050)
Die lokale Bedienoberfläche des CEG Benutzerhandbuch CEG und TMR (LIT-12013890)
Ausführliche Informationen über das CEG und den TMR Technisches Handbuch CEG und TMR (LIT-12013900)
Die korrekte Anwendung einer Wireless Datenkommunikation TMR-Wireless Best Practices (LIT-12013954)
Ausführliche Informationen zu Cybersicherheitspraktiken Smart Connected Chillers Hardening Requirements (Teil-Nr. GPS0030-CE-20220429-EN)
Tabelle 2. Weitere Dokumentation zur Wireless-Datenkommunikation
Für Informationen über Dokumenttitel und -nummer
Prüfung der Funksignalstärke zwischen den TMR ZFR-HPSST-0 High Power Wireless Sensing System Installation Guide (Teil-Nr. 24-11461-00012)
Erläuterungen zur MS/TP-Kommunikation MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034)
Installation und Einrichtung von SC-EQUIP (SC-EQ) SC-EQ KOMMUNIKATIONSKARTE 035-25087-000, Formular 450.50-N1 (1220)