Anhang C: TMR-Mesh-WLAN – Übersicht - Johnson Controls - LIT-12013900 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Technisches Handbuch CEG und TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active
Language
Deutsch

Das Mesh-WLAN des TMR basiert auf einem globalen, offenen Netzwerkstandard, der ein kostengünstiges, stromsparendes, drahtloses Zwei-Wege-Kommunikationssystem bietet. Die Referenz für die Entwicklung kommt von der ZigBee Alliance, einer Organisation von Herstellern, die sich der Bereitstellung einer kostengünstigen Funknetzwerktechnologie für den Einsatz in kommerziellen und privaten Anwendungen widmet. Diese Technologie der ZigBee Alliance bietet dem Markt wichtige Vorteile wie:

  • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit
  • Geringer Stromverbrauch mit mehrjähriger Batterielebensdauer
  • Geringe Komplexität und kostengünstig