Informationen | Beschreibung |
---|---|
Zweck der Regelung | Betriebsregelung (optional, wenn auf dem Produkt angegeben) |
Ausführung der Regelung und ob die Regelung elektronisch ist | Unabhängig montiert |
Aktion TYP 1 oder TYP 2 | TYP 1 |
Umweltverschmutzung | Verschmutzungsgrad 2 |
BEMESSUNGS-STOßSPANNUNG | 330 V |
24 V externe Stromversorgung |
24 V AC 24 V DC SELV; Klasse 2 oder LPS (begrenzte Stromversorgung) Stromversorgung für ITE-Geräte |