Technische Daten - Johnson Controls - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-E - SE-CEG1001-T - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway

Kurzanleitung CEG

Product
Document type
Quick Start Guide
Document revision
C
Revision date
2023-06-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00042
Tabelle 1. Technische Daten
Technische Daten Beschreibung
Bestellzeichen SE-CEG1001-0, Connected Equipment Gateway, Nordamerika
SE-CEG1001-1, Connected Equipment Gateway, international
SE-CEG1001-E, Connected Equipment Gateway, Europa
SE-CEGWIFI-E1, Connected Equipment Gateway, WLAN-Adapter-Kit, Europa
SE-CEG1001-C, Connected Equipment Gateway, China
SE-CEG1001-T, Connected Equipment Gateway, Taiwan
SE-CEGWIFI-01, Connected Equipment Gateway, WLAN-Adapter-Kit
SE-CEGWIFI-C1, Connected Equipment Gateway, WLAN-Adapter-Kit, China
SE-CEGWIFI-T1, Connected Equipment Gateway, WLAN-Adapter-Kit, Taiwan
Betriebsspannung

Spezieller Transformator mit einer Nennspannung von 24 V AC oder ein tragbares Netzteil mit mindestens 24 V DC. In Nordamerika verwenden Sie eine 24-V-AC-Spannungsversorgung der Klasse 2 mit einer Leistung von mindestens 50 VA.

Außerhalb von Nordamerika verwenden Sie einen Transformator mit einer 24 V AC-Sicherheitsscheinleistung (SELV). Für einen einwandfreien Betrieb des CEG ist eine Eingangsspannung von mindestens 20 V AC erforderlich:

ACC-PWRKIT-1A24; Eurostecker: ACC-PWRKIT-1E24

Leistungsaufnahme 38 W maximal
Umgebungstemperatur

Betriebsbedingungen: -30 bis 70 °C (-22 bis 158 °F)

Extrembetrieb: -30 bis 70 °C (-22 bis 158 °F)

Bei Nicht-Betrieb: -40 °C bis 70 °C

Umgebungsfeuchte

Lagerung: 5 bis 95 % r. F., 30 °C max. Taupunkt

Betriebsbedingungen: 10 bis 90 % r. F., 30 °C max. Taupunkt

Übertragungsgeschwindigkeiten Ethernet-Kommunikation: 10 Mbit/S, 100 Mbit/s,
Übertragungsleistung WLAN-Zugangspunkt-Dongle, maximal

100 mW

Übertragungsreichweite WLAN-Zugangspunkt-Dongle

WLAN-Kommunikation: 30 m Sichtlinie in Innenräumen

Serielle Schnittstellen Eine FC-Bus-Schnittstelle: Ein 6-poliger RJ-12-Anschluss und ein 4-poliger Schraubklemmenblock

Drei USB-Anschlüsse: Ein Micro-B- und zwei USB-A-Anschlüsse. Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI [Open Host Controller Interface].

Abmessungen (H x B x T) 190 mm x 125 mm x 44,5 mm
Gewicht 0,387 kg (0,853 lb)
Gehäuse Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS).
Webbrowser Anforderungen für Computer und Mobilgeräte

Computer: Microsoft® Edge® Version 91 oder höher. Google® Chrome™ Version 91 oder höher. Mozilla® Firefox® Version 71 oder höher. Apple™ Safari® Version 14 oder höher.

Mobilgerät: Microsoft Edge Version 91 oder höher. Google Chrome Version 91 oder höher. Mozilla Firefox Version 90. Apple Safari Version 14 oder höher.

Konformität

USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916 (Energiemanagement-Geräte), FCC-konform gemäß CFR47, Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B

Kanada: UL-gelistet unter der Dateinummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 No.205 (Signalgeber); IC-konform (Industry Canada)

Europa: CE-Kennzeichnung – Johnson Controls, Inc. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie entspricht.

Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Australien/Neuseeland