Connected Equipment Gateway - Johnson Controls - SE-CEG1001-E - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway

Kurzanleitung CEG

Product
Document type
Quick Start Guide
Document revision
C
Revision date
2023-06-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00042

Das Connected Equipment Gateway (CEG) überträgt Daten von BACnet® MS/TP-kompatiblen Geräten in die Cloud. Für das CEG gibt es außerdem einen Webserver für die grundlegende Inbetriebnahme und Überprüfung der Verbindung.

Werkseitige Standardparameter

WLAN-SSID: CEG-GATEWAY

WLAN-Passphrase: Etikett hier aufkleben

Benutzername für Bedienoberfläche: admin

Passwort für Bedienoberfläche: Etikett hier aufkleben

Geräte-ID: Etikett hier aufkleben

Anmerkung: Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf. Es enthält Ihren Standard-Benutzernamen und das Kennwort. Diese sind für den Zugriff auf das Gerät nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich.