Anschließen von BACnet MS/TP-Geräten - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Prozedur

Zu den unterstützten Feldbus-Integrationen gehören BACnet MS/TP-Bus. Das Gerät verfügt über eine Feldbus-Verbindung.

Schließen Sie das 3-adrige Buskabel an die abnehmbaren 4-Klemmleisten an FC BUS-1 wie in dargestellt Abbildung 1.
Anmerkung: Die FC-Bus-Klemmleisten am Gerät sind blau.
Abbildung 1. FC-Bus-Klemmleisten und Verdrahtung