Anschließen der Spannungsversorgung - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Prozedur

Gehen Sie wie folgt vor, um die Stromverbindung zum Gerät zu verbinden:

  1. Schließen Sie das Gerät gemäß der verwendeten Stromquelle an das Gerät an:
    • Wenn Sie einen 24 V AC-Netztransformator verwenden, schließen Sie die Drähte der 24 V AC-Spannungsversorgung vom Transformator an die abnehmbare Spannungsversorgungs-Klemmleiste des Geräts an, siehe Nummer 2 in Abbildung 1. Die Anschlüsse sind HOT und COM (Masse). Stecken Sie den Stecker ein.
      Anmerkung: Die Farben der Spannungsversorgungsleitungen können sich bei Transformatoren, die nicht von Johnson Controls hergestellt werden, unterscheiden. Befolgen Sie die Anweisungen des Transformatorherstellers und beachten Sie die projektspezifischen Zeichnungen.
    • Wenn Sie das 24 V DC-Netzteil verwenden, schließen Sie das Netzteil an die runde an 24 V DC Hohlstecker in der oberen rechten Ecke des Geräts. Siehe Nummer 1 in Abbildung 1. Schließen Sie das 24 V DC-Netzteil an eine 120 V AC-Spannungsversorgung an.
      Anmerkung: Verwenden Sie nicht die Klemmleiste und das Netzteil. Wählen Sie eins aus.
    Abbildung 1. Verdrahtungsstrom: 24 V AC-Transformator oder 24 V DC-Adapter

    Legende Beschreibung
    1 Hohlstecker für 24 V DC-Netzteil
    2 Klemmleistenstecker für 24 V AC-Netztransformator
  2. Fahren Sie mit Einstellen der Leitungsabschlussschalter fort.