Das Gerät wird entweder mit einem 24 V AC-Netztransformator oder einem tragbaren Netzteil mit 24 V DC versorgt. In Nordamerika verwenden Sie eine 24-V-AC-Spannungsversorgung der Klasse 2 mit einer Leistung von mindestens 50 VA. Außerhalb von Nordamerika verwenden Sie einen Transformator mit einer 24 V AC-Sicherheitsscheinleistung (SELV). Für den einwandfreien Betrieb des Geräts ist eine Eingangsspannung von mindestens 20 V AC erforderlich.
Verwenden Sie ausschließlich für das Gerät eine eigene Spannungsversorgung. Es dürfen keine anderen Lasten an die Spannungsversorgung angeschlossen werden. Zusätzliche Lasten können störendes Rauschen verursachen.