FC-Bus-Klemmleisten - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Das Gerät verfügt über eine FC-Bus-Schnittstelle. Diese Anschlüsse verwenden eine 4-polige abnehmbare, verpolungssichere Klemmleiste, die gekennzeichnet ist FC BUS-1.

Die FC-Bus-Anschlüsse sind isolierte RS-485-Schnittstellen, die mit einer Baudrate von 2400, 9600, 19.200, 38.400-oder-76.800 kommunizieren. Sie können die FC-Bus-Schnittstelle verwenden, um das Feldregler des BACnet MS/TP FC-Busses in das Gebäudeautomationssystem zu integrieren.

Die Anschlüsse SHD (Abschirmung) an den FC-Bus-Klemmleisten sind nicht geerdet.