Ethernet-Port - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Die Ethernet-Schnittstelle ist eine 8-polige RJ-45-Netzwerkschnittstelle zum Anschluss des Geräts an Ethernet-IP-Netzwerke. Das Gerät kann mit 100-oder-10 Mbit/s an Ethernet-Netzwerke angeschlossen werden. Die maximale Kabellänge beträgt 100 m.