Spannungsversorgungs-, Netzwerk- und Kommunikationsanschlüsse - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Siehe Abbildung 1 für den Speicherort der Spannungsversorgungs-, Netzwerkkommunikationsklemmen, Ethernet-Schnittstelle und USB-Anschlüsse. Alle Klemmleisten sind abnehmbar.

Dieses Gerät kann in einen BACnet MS/TP-Feldbus (FC) integriert werden. Die Regeln, Richtlinien und Richtlinien zur Verdrahtung der Netzwerk- oder Feldbusanwendung sind in den Tabellen dieses Dokuments enthalten.