Tabelle der LED-Anzeige - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

In der folgenden Tabelle sind die LEDs des Geräts beschrieben. Flackern weist eine schnelle Blinkfrequenz auf, die schneller als eine Sekunde ist, während ein Blinken deutlich langsamer wird als ein Sekunde oder länger.

Tabelle 1. LED-Bezeichnungen, Normalzustand, Beschreibung und andere Bedingungen

Bezeichnung der LED

Farbe

Zustand

Beschreibung

Heartbeat

Mehrfarbig: blau oder violett

Blinkt blau oder violett

Blinkt 1-mal pro Sekunde = Das Gerät läuft. Alle überwachten Prozesse haben begonnen und das Gerät betriebsbereit.

Durchgehend, blau

Leuchtet durchgehend, kein Blinken = Das Gerät hat die Spannungsversorgung, ist aber nicht betriebsbereit

Mittleres Flackern, violett und blau

Blinkt 2-mal pro Sekunde = Gerät wird gestartet

Schnelles Flackern, violett und blau

Blinkt 5-mal pro Sekunde = Geräteabschaltung läuft

Aus

Kein Strom

FEHLER

Rot

Aus

Das Gerät befindet sich im Normalbetrieb

Ein

Leuchtet durchgehend = Diagnose läuft oder es werden Fehlerzustände erkannt, z. B. übermäßig hohe Speicher- oder Flash-Nutzung oder hohe CPU-Temperatur.

ETH-Aktivität

Grün

Flackert

Blinkt 1-mal pro Sekunde = Datenübertragung über Ethernet-Verbindung. Der Ethernet-Datenverkehr ist ein allgemeiner Datenverkehr, u. U. nicht für das Gerät.

Aus

Keine Datenübertragung

ETH Verbindungsgeschwindigkeit

Gelb

Ein

Leuchtet durchgehend gelb = Netzwerkverbindung von 100 Mbit/s

Aus

Keine Netzwerkverbindung oder wenn ETH ACTIVITY Light flackert, Netzwerkverbindung von 10 Mbit/s

Liegenschaftsleiter

Grün

Ein

Das Gerät wird immer als Liegenschaftsleiter erkannt.

Bacnet/IP

Grün

Blinkt

Blinkt 1-mal pro Sekunde = Das Gerät überträgt BACnet-Meldungen über BACnet/IP auf andere Geräte.

Aus

Keine Kommunikation mit anderen BACnet/IP-Geräten

USB-1

Deaktiviert

USB-2

Deaktiviert

FC BUS-1

Grün

Blinkt

Blinkt 1-mal pro Sekunde = Datenübertragung mit normaler Kommunikation über FC BUS-1

Ein

Geräte sind auf FC BUS-1 definiert, kommunizieren aber nicht. Nur das Gerät überträgt Daten.

Aus

Keine Datenübertragung

FC EOL-1

Gelb

Ein, wenn verbunden

Leuchtet durchgehend = Leitungsabschluss ist für FC BUS-1 eingeschaltet

Aus, wenn nicht verbunden

Leuchtet durchgehend = Leitungsabschluss ist für FC BUS-1 ausgeschaltet