Überlegungen zum Montagestandort - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Befolgen Sie zur Montage des BACnet Routers die folgenden Richtlinien:

  • Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche den Router und ggf. vom Benutzer bereitgestellte Gehäuse tragen kann.

  • Montieren Sie den Router in der richtigen Ausrichtung. Horizontal ist bevorzugt, aber vertikal ist akzeptabel.

  • Montieren Sie den Router möglichst in Wandmontage an einer ebenen Oberfläche.

  • Montieren Sie den Router in Bereichen, die frei von ätzenden Dämpfen sind, und beachten Sie die Umgebungsbedingungen, die in der folgenden Dokumentation aufgeführt sind: Technische Daten Abschnitt.

  • Montieren Sie den Router nicht an Oberflächen, die Vibrationen ausgesetzt sind, wie z. B. Kanalsystemen, oder in Bereichen mit elektromagnetischen Strahlungen von anderen Geräten oder Kabeln, die den Router-Kommunikation stören könnten.

  • Lassen Sie ausreichend Platz für Kabel- und Drahtverläufe und für Anschlüsse.

  • Montieren Sie die Spannungsversorgung über dem Router, um eine ausreichende Wärmeabfuhr zu gewährleisten und sich in der Nähe des Spannungsversorgungskabels zu positionieren.

  • Installieren Sie den Router nicht in einem luftdichten Gehäuse. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung im Gehäuse, um sicherzustellen, dass die Temperatur im Gehäuse 50 °C nicht übersteigt.

  • Montieren Sie den Router so, dass die Gehäusewand oder der Transformator die Belüftung des Routers nicht behindern.