Montage der BACnet-Router für Hutschienenmontage - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Prozedur

  1. Befestigen Sie eine 35-mm-Hutschiene mit 19 cm oder mehr an der gewünschten Stelle.
  2. Erweitern Sie am Gerät die beiden unteren Montageclips.
  3. Hängen Sie die Oberseite des Geräts in den Hutschienenclip. Drücken Sie dann das Gerät gegen die Hutschiene und halten Sie sie fest, während Sie die unteren Montageclips nach oben drücken, um das Gerät zu befestigen.
    Abbildung 1. Rückansicht des BACnet-Routers mit gehaltener Montageclips