Lizenzbedingungen für die Softwarenutzung - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Die Nutzung der Software, die in diesem Produkt enthalten ist (oder dieses Produkt darstellt) oder der Zugriff auf die Cloud oder gehostete Dienste, die ggf. für dieses Produkt erhältlich sind, unterliegt der Endbenutzerlizenz, den Informationen zu Open-Source-Software und den sonstigen Bestimmungen, die unter www.johnsoncontrols.com/techterms aufgeführt sind.https://www.johnsoncontrols.com/techterms aufgeführt sind. Ihre Verwendung dieses Produkts drückt Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen aus.