Abbildung 1. Diagramm des BACnet-Routers
| Legende | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 | Rückstelltaste. Weitere Informationen siehe Rückstelltaste. | |
| 2 | Taste Recovery Weitere Informationen siehe Taste Recovery. | |
| 3 | Netzteil-Adapter: 24 V DC-Hohlstecker. Weitere Informationen siehe Netzteil. | |
| 4 | Abnehmbare Klemmleiste für die Spannungsversorgung: graue Klemmen, 24 V AC, Klasse 2. Siehe Netzteil. | |
| 5 | FC-Bus-Schnittstelle: 6-polige RJ-12-Modularbuchse. Die RJ-12-Buchse ist eine spätere Verbesserung. | |
| 6 | Abnehmbare Klemmleiste für FC BUS-1: blaue Klemme. Siehe FC-Bus-Klemmleisten. | |
| 7 | Leitungsabschlussschalter für FC BUS-1. Weitere Informationen siehe Einstellen der Leitungsabschlussschalter. | |
| 8 | Die Anschlüsse USB-1 und USB-2 sind zukünftige Verbesserungen. | |
| 9 | Micro-USB-Schnittstelle ist eine spätere Verbesserung. | |
| 10 | Eine Ethernet-Schnittstelle, 100/10 Mbit/s, 8-poliger RJ-45-Steckverbinder. Weitere Informationen siehe Ethernet-Port. | |
| 11 | Mehrfarbige LED-Statusanzeigen. Weitere Informationen siehe LED-Statusanzeigen. | |