Benötigte Materialien und Spezialwerkzeuge - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active
  • Für eine Wandmontage sind drei Befestigungselemente für M4 (#8) erforderlich, die für die Montagefläche geeignet sind.
  • Für eine Hutschienenmontage ist eine 35-mm-Hutschiene mit einer Länge von 19,0 cm (7,5 Zoll) und einer geeigneten Befestigungsteile erforderlich.