Konfigurieren der anfänglichen BACnet-Router-Einstellungen - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Prozedur

  1. Klicken Sie In der Bedienoberfläche des BACnet-Routers auf das Objekt BACnet Router im Navigationsbaum. In Lupe, In der MSTP Abschnitt, stellen Sie sicher, dass Remote-Netzwerkadresse Entspricht dem Remote-Feldbus, der konfigurierte Netzwerkadresse enthält Hardware Registerkarte des Remote-Feldbus der Automationsstation.
    Anmerkung: Die Remote-Netzwerkadresse und der Remote-Feldbus konfigurierte Netzwerkadresse muss eindeutig sein und sie müssen übereinstimmen.
  2. Optional: Wenn Sie eine statische IP-Adresse konfigurieren, Gehen Sie zu Netzwerk. Unter LAN, ändern DHCP aktiviert bis Falsch. Einstellen Sie die IP-Routeradresse, IP-Maske und dann die JCI IP-Adresse.
    Anmerkung: Sie müssen die Attribute in dieser Reihenfolge bearbeiten.