Konfigurieren der BACnet MS/TP-Integration - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0
JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router
- Product
- Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
- Document type
- Installation Guide
- Document number
- LIT-12014229
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-07-11
- Product status
- Active
Prozedur
-
In Automationsstationauf der Bedienoberfläche klicken Sie auf das Plus-Symbol oben links im Navigationsbaum.
-
In Objekt erzeugen, von der Typ
Allgemein, wählen Sie Integration.
-
Von Objekttyp, wählen Sie Feldbus
MSTP.
-
In Eindeutige Bezeichner geben Sie einen eindeutigen Namen oder den Standard ein.
-
Klicken Sie auf NEXT.
-
In Hardware, stellen Sie sicher, dass
Bus-Nummer ist 3 oder höher.
-
In Konfigurierte Netzwerknummer geben Sie die Netzwerknummer der Automationsstation ein.
-
Klicken Sie auf CREATE. Das Integrationsobjekt wird in der Netzwerkstruktur angezeigt.