Feldgerät hinzufügen - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Prozedur

  1. Wählen Sie die neue Feldbus MS/TP-Integration aus dem Navigationsbaum der Automationsstation aus
  2. Klicken Sie auf das Plus oben links im Navigationsbaum. Der Assistent Objekt erzeugen öffnet sich
  3. Von Typ Allgemein Listenfeld auswählen Feldgerät. Standardmäßig ist die Option Erkennung ausgewählt.
  4. Modifizieren Sie die Integrationsattribute wie erforderlich.
  5. Klicken Sie auf Erkennung. Warten Sie, bis die Erkennung abgeschlossen ist.
  6. Wählen Sie die Geräte aus, die Sie zur Remote-Feldbus-Integration hinzufügen möchten.
  7. Überprüfen und konfigurieren Sie die ausgewählten Geräte wie erforderlich.
  8. Klicken Sie auf CREATE.