Hinweise und Richtlinien zur Verdrahtung - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active
Tabelle 1. Ethernet-Netzwerkregeln für Router
Kategorie

Regeln und Maximumgrenzen

Allgemeines

Sterntopologie mit Netzwerk-Switch

Anzahl der BACnet MS/TP-Geräte Maximal 100 Geräte in einer Liegenschaft im Netzwerk. Begrenzt auf 32 Geräte für einen Remote-Feldbus.
Länge und Typ der Leitungen

2000 m für Kunststoff/Glasfaser mit externem Adapter

100 BaseT: 100 m, Cat 5- oder Cat6-Kabel

10 BaseT: 100 m, Cat 5- oder Cat6-Kabel

Anschlüsse

Für 100/10 BaseT

Tabelle 2. Richtlinien für die BACnet MS/TP-Netzwerktopologie nach dem BACnet-Protokoll
Kategorie

Regeln und Maximumgrenzen

Allgemeines

Das Modell RTR1100x unterstützt einen FC-Bus (BACnet MS/TP)

FC-Busse werden ausschließlich in einer Daisy-Chain-Topologie verdrahtet.

Anzahl der Geräte

100 Geräte pro FC-Bus mit maximal zwei Repeatern zwischen einem Gerät und maximal 50 Geräten zwischen den Repeatern; ein FC-Bus-Modell unterstützt den N2-Bus nicht. Begrenzt auf 32 Geräte für einen Remote-Feldbus.

Länge und Typ der Leitungen

1.500 m Kabel ohne Repeater

4.500 m Kabel vom Gerät zu dem am weitesten entfernten FC-Bus-Gerät (drei Bus-Segmente mit jeweils 1500 m, getrennt durch Repeater)

2.000 m zwischen zwei Glasfasermodems

Verwenden Sie einen Drahtstreifen (0,250 Zoll)

Kabeltyp

Es wird ein gelitztes, 3-adriges verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen.

Ein gelitztes, 4-adriges (zwei verdrillte Adernpaare), abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) ist akzeptabel.

Anmerkung: Die + und - Busleitungen müssen ein verdrilltes Adernpaar sein. Bei Anwendungen mit einem 4-adrigen (zwei verdrillte Adernpaare) Kabel muss der ungenutzte Leiter getrennt und isoliert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
Anschlüsse FC-Geräte mit EOL-Schalter in der Stellung ON, eines an jedem Ende des FC-Bus-Segments