Anwendung - Johnson Controls - LIT-12014229 - JC-RTR11002-0 - JC-RTR11002-0 BACnet Router - 13.0

JC-RTR11002-0 Installationsanleitung für BACnet-Router

Product
Network and Communications > BACnet > JC-RTR11002-0 BACnet Router
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12014229
Version
13.0
Revision date
2024-07-11
Product status
Active

Die BACnet® Router ermöglicht die Kommunikation zwischen BACnet/IP- und BACnet MS/TP-Netzwerken zur Überwachung und Regelung von verschiedenstem HLK-Equipment, Messgeräten, Brandmeldezentralen und Beleuchtung des Gebäudeautomationssystems.