| Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
| Betriebsspannung |
Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa), mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC) Alternative: Spezielles nominelles 24 V DC-Netzteil der Klasse 2; Nordamerika: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
| Stromverbrauch | Maximal 38 VA |
| Betriebssystem | Wind River® Linux LTS19 (LTS, long-term support) |
| Prozessor | NXP i.MX6 DualLite-Prozessor, Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor mit 1,0 GHz und 512 KB L2-Cache |
| Speicher |
16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung 2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten |
| Unterstützte Integrationen | Modbus |
| Netzwerk und serielle Schnittstellen |
Ein Ethernet-Schnittstelle: 100/10 Mbit/s, 8-poliger RJ-45-Steckverbinder Ein FC-Port: 6-poliger RJ-12-Anschluss, Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel Eine galvanisch isolierte RS-485-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste Drei USB-Anschlüsse: 1 Micro-B-Schnittstelle und zwei USB-A-Schnittstellen. Alle USB-Schnittstellen sind derzeit inaktiv. |
| Übertragungsgeschwindigkeiten |
Ethernet-Kommunikation: 100 Mbit/s oder 10 Mbit/s Das Gerät kann sich in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s befinden und arbeiten, aber sich selbst nicht mit 1 Gbit/s verbinden. Galvanisch isolierte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800 Bit/s, 38.400 Bit/s, 19.200 Bit/s, 9600 Bit/s oder 1200 Bit/s (wählbar) |
| Umgebungstemperatur |
Betriebsbedingungen: 0-bis-50°C Nicht in Betrieb: -40 bis 70 °C |
| Umgebungsfeuchte |
Speicher: 5-bis-95% relative Feuchte, 30°C max. Taupunkt Betrieb: 10 bis 90 % relative Feuchte, 30 °C max. Taupunkt |
| Gehäuse |
Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP-Schutzart: IP20 UL-Brandklasse: UL 94-5 VB |
| Montage | Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in. (190 mm x 125 mm x 44.5 mm) |
| Gewicht | 0,387 kg |
|
Zulassungen
Anmerkung: Diese Konformität gilt für die JC-GTW11002-0 Modbus-Gateway nur. Für die Brandmeldezentrale müssen Sie die lokalen Vorschriften und Vorschriften für Ihre Anwendung einhalten.
|
USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A, konform mit FIPS140-2 Stufe 1 mit FIPS-validierten Komponenten. |
| Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003 | |
|
|
Europa: CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt. |
|
|
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland |
| BACnet Testing Laboratories™ (BTL) Listung ausstehend | |
| FIPS140-2 Stufe 1: konform Verwenden von FIPS-validierten Komponenten | |
|
|
Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte und der Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt. |
| Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
| Teilenummer | P2ABN-JC001NA3 |
| Schutzart (Gehäuse) | NEMA1 |
| Gehäuse abgeschlossen | ANSI61 graue Polyester-Pulverbeschichtung |
| Betriebsbedingungen |
0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) 10% bis 90% relative Feuchte 30°C max. Taupunktbedingungen |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
20 in. x 16 in. x 6.50 in. (406 mm x 508 mm x 165 mm) |
| Zentralengewicht | 45 lbs (20,4 kg ) |
| Lagerbedingungen |
5% rel. bis 95% relative Feuchte 30°C max. Taupunktbedingungen |
| Einhaltung der Vorschriften |
Bedienpanel: UL508A (cULus gelistet); Gehäuse UL50 bewertet, cUL-CAN/CSA C22.2 Nr. 14-05, HCAI Special Seismic Certification Pre Authority OSP- 0140-10 California Building Code (CBC) 2013, International Building Code (IBC) - 2012 Seismisch Leistungsmerkmale: SDS(g) = 2,26, z/h = 1,0, Ip = 1,5 |