Merkmale und Vorteile - Johnson Controls - LIT-1901217 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0
JC-GTW11002-0 Modbus-Gateway – Katalogseite
- Product
- Document number
- LIT-1901217
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-05-28
- Product status
- Active
-
Erleichtert die Kommunikation zwischen Modbus-Geräten und einem BACnet® IP-Netzwerk.
- Unterstützt 100 Modbus-Geräte für eine höhere Kapazität, auf 32 Geräte für den Remote-Feldbus beschränkt.
- Entspricht dem BACnet-Kommunikationsprotokoll.
- Die LEDs zeigen den Betriebsstatus an.
- Verfügbar in drei Konfigurationen: Nur Gateway, Gateway in einer Zentrale oder benutzerdefinierte Zentrale.