Einleitung - Johnson Controls - LIT-1901217 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Modbus-Gateway – Katalogseite

Product
Document number
LIT-1901217
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

Das Modbus® Gateway ist eine Kommunikationsschnittstelle für die Integration von Modbus-Fremdgeräten in das Gebäudeautomationssystem, um eine Vielzahl von HLK-Equipment, Messgeräten, Brandmeldezentralen und Beleuchtungszentralen zu überwachen und zu kontrollieren. Für das Modbus-Gateway wird ein Objekt vom Typ Fremdgerät benötigt, um Modbus-RTU-Integrationen und Modbus TCP-Integrationen zu unterstützen.

Abbildung 1. JC-GTW11002-0 Modbus-Gateway