| Bestellzeichen | Beschreibung |
|---|---|
| JC-GTW11002-0 | Modbus-Gateway: Unterstützt eine Modbus/RTU-Integration und eine Modbus/TCP-Integration. Erfordert eine 24 V AC-Spannungsversorgung. Enthält eine Ethernet-Schnittstelle. Unterstützt maximal 100 Geräte am Modbus-Bus, auf 32 Geräte für den Remote-Feldbus beschränkt. |
| P2ABN-JC001NA3 | Schaltschrankbaugruppe, 20 x 16 x 6,5 Zoll GehäuseJC-GTW11002-0 Modbus-Gateway, 120/24 V AC Spannungsversorgung mit 5-Port-Netzwerkumschaltung |