Bestellinformationen - Johnson Controls - LIT-1901217 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Modbus-Gateway – Katalogseite

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901217
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active
Tabelle 1. Bestellinformationen für Modbus-Gateway
Bestellzeichen Beschreibung
JC-GTW11002-0 Modbus-Gateway: Unterstützt eine Modbus/RTU-Integration und eine Modbus/TCP-Integration. Erfordert eine 24 V AC-Spannungsversorgung. Enthält eine Ethernet-Schnittstelle. Unterstützt maximal 100 Geräte am Modbus-Bus, auf 32 Geräte für den Remote-Feldbus beschränkt.
P2ABN-JC001NA3 Schaltschrankbaugruppe, 20 x 16 x 6,5 Zoll GehäuseJC-GTW11002-0 Modbus-Gateway, 120/24 V AC Spannungsversorgung mit 5-Port-Netzwerkumschaltung