Unterstützte Betriebssysteme - Johnson Controls - LIT-12011529 - Software Application - Controller Configuration Tool - 13.1

Installation von Controller Configuration Tool (CCT)

Product name
Controller Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12011529
Version
13.1
Revision date
2020-10-12
Product status
Active

Die folgenden Betriebssystem- und SQL Server-Konfigurationen werden von CCT unterstützt.

Desktop-Betriebssysteme

  • Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editions (Version 1809 oder höher) (64 Bit)
  • Windows® 8.1 Pro und Windows 8.1 Enterprise Editions mit Update (KB2919355) (64 Bit)
  • Windows® 7 Professional, Enterprise und Ultimate Editions mit SP1 (64 Bit)
  • Windows® Server® 2016 mit Update (KB4489890) (64 Bit)
  • Windows® Server® 2012 R2 mit Update (KB2919355) (64 Bit)
  • Windows® Server® 2012 mit Update (KB3172614) (64 Bit)

Server-Betriebssysteme

  • SQL Server 2017 Standard und Express (64 Bit)
  • SQL Server 2016 Standard und Express SP2 (64 Bit)
  • SQL Server 2014 Standard und Express SP3 (64 Bit)
  • SQL Server 2012 Standard und Express SP4 (64 Bit)