Hilfe zum Controller Tool - Johnson Controls - LIT-12011529 - Software Application - Controller Configuration Tool - 13.1

Installation von Controller Configuration Tool (CCT)

Product
Controls > Control Tools > Controller Configuration Tool
Document number
LIT-12011529
Version
13.1
Revision date
2020-10-12
Product status
Active
Controller Tool Help (LIT-12011147) ist die Bedienungsanleitung für die CCT-Software. Dieses Tool dient zur Konfiguration, Simulation und Inbetriebnahme des folgenden Equipments:
  • FAC (Advanced Application Field Equipment Controllers)
  • PCA (Advanced Application Programmable Controller)
  • PCX (Expansion Input/Output Module)
  • FEC (Field Equipment Controller)
  • CGM (General Purpose Application Controller)
  • PCG (General Purpose Programmable Controller)
  • IOM (Ein-/Ausgangsmodul)
  • PCV (Programmable Variable Air Volume Box Controller)
  • Automationsstationen der Serie SNC
  • VVS (Variable Air Volume Controller, VAV)
  • VMA (Variable Air Volume Modular Assembly Controller)
  • CVM (Variable Air Volume Terminal Equipment Controller)

Controller Tool Help (LIT-12011147) stellt Orientierungshilfen für die Kommunikation, die Zuordnung (Mapping) von N2-Punkten und für N2-Module für N2-kompatible Regler zur Verfügung.