Caratteristiche e vantaggi del Server FX - Facility Explorer - LIT-1901000 - Server - FX Server - 14.x

Pagina del catalogo del Server FX Release 14. x

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901000
Version
14.x
Revision date
2024-05-16
Interfaccia utente basata sul Web
È dotata di un'interfaccia nuova che è moderno e facile da utilizzare. Il profilo HTML5 fornisce un'esperienza web più robusta.
Sicurezza potente
fornisce un approccio difensivo alla sicurezza approfondito che richiede agli utenti di utilizzare credenziali forti. Fornisce dati crittografati e falicità di configurazione dei permessi utente. Fornisce dati crittografati e facile per configurare le autorizzazioni utente.
Informazioni centralizzate sull'azienda
Fornisce un unico punto di accesso per un progetto che consiste di più regolatori di supervisione FX o controllori di campo IP multipli.
Ampio archivio di archiviazione per allarmi, eventi e eventi
Accedere e archiviare grandi quantità di informazioni storiche.
Niagara® analitica
Consente di applicare una varietà di algoritmi analitici e di diagnostica per entrambi i dati storici e in tempo reale.
Grafici modernizzati
Alla Release 14.11.4, l'interfaccia utente del Software di supervisione FX è migliorata con i grafici moderni, moderni 3D, per aiutare gli utenti a spostarsi rapidamente e facilmente il loro sistema FX.
Figura 1. Esempio di configurazione di Facility Explorer
Riferimento Componente
1 Browser
2 Dispositivo Mobile
3 FX Workbench
4 Server FX
5 Ethernet, TCP/IP, HTTP, BACnet
6 Regolatore di supervisione F4-SNC
7 Bus MS/TP
8 Regolatore di supervisione FX80
9 Regolatore di apparati F4-CVM
10 Regolatore di apparati F4-CGM
11 Bus SA
12 Modulo di espansione F4-XPM
13 Termostato a colori serie TEC3000