Impostazione dei profili runtime abilitati - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Informazioni su questa attività

I profili runtime abilitati specificano quali tipi di modulo software FX Supervisory software 14 .jar file da installare.

Figura 1. Profili di funzionamento abilitati

Tutte le piattaforme del Software di supervisione FX 14. x richiedono i file .jar di base del modulo RUNTIME (-rt), perciò la casella di controllo è preselezionata (sola lettura).

Procedura

  1. Utilizzare la tabella seguente come riferimento. Accertarsi di selezionare entrambi i X e WB .
    Tabella 1. Abilita Profili di funzionamento

    Campo

    Descrizione

    RUNTIME: Modulo JARS con runtime Java runtime solo, nessuna interfaccia utente.

    Sola lettura. È sempre selezionato.

    UX: moduli JARs con interfaccia utente leggero HTML5+Javascript+CSS.

    Selezionare per supportare l'accesso del browser client web, utilizzando HTML5, Javascript®e le tecnologie CSS. Il client non deve essere eseguito Java® e scaricare WbApplet dal controller. Quando si seleziona questa casella di controllo, WB è selezionata anche la casella di controllo.

    Nota: Alcune viste della Release 14 di FX non sono state convertite in HTML5. Queste viste includono Gestione dispositivi, Scheda di cablaggio e viste Px Editor. Possono essere convertiti in una release futura.

    WB: Moduli JARs che hanno classi di interfaccia utente di Workbench o Workbench Apply.

    Seleziona (in aggiunta al valore X) se il controllore di supervisione deve supportare anche il browser Workbench Web accesso da client abilitati a Java, utilizzando WbApplet. Quando si seleziona questa casella di controllo, X è selezionata anche la casella di controllo.

    SE: moduli JARs con classi Java che utilizzano l'API piattaforma (SE) completa di Java 8 Standard Edition.

    Non disponibile per i controllori di supervisione FX basati su QNX.

    DOC: I moduli JAR non hanno classi di moduli.

    Selezionabili, ma non consigliate per gli spazi dei file in un controllore di supervisione FX.

  2. Fare clic su Avanti.