Informazioni su questa attività
I profili runtime abilitati specificano quali tipi di modulo software FX Supervisory software 14 .jar
file da installare.
Tutte le piattaforme del Software di supervisione FX 14. x richiedono i file .jar di base del modulo RUNTIME (-rt), perciò la casella di controllo è preselezionata (sola lettura).
Procedura
-
Utilizzare la tabella seguente come riferimento. Accertarsi di selezionare entrambi i X e WB .
Tabella 1. Abilita Profili di funzionamento Campo
Descrizione
RUNTIME: Modulo JARS con runtime Java runtime solo, nessuna interfaccia utente.
Sola lettura. È sempre selezionato.
UX: moduli JARs con interfaccia utente leggero HTML5+Javascript+CSS.
Selezionare per supportare l'accesso del browser client web, utilizzando HTML5, Javascript®e le tecnologie CSS. Il client non deve essere eseguito Java® e scaricare WbApplet dal controller. Quando si seleziona questa casella di controllo, WB è selezionata anche la casella di controllo.
Nota: Alcune viste della Release 14 di FX non sono state convertite in HTML5. Queste viste includono Gestione dispositivi, Scheda di cablaggio e viste Px Editor. Possono essere convertiti in una release futura.WB: Moduli JARs che hanno classi di interfaccia utente di Workbench o Workbench Apply.
Seleziona (in aggiunta al valore X) se il controllore di supervisione deve supportare anche il browser Workbench Web accesso da client abilitati a Java, utilizzando WbApplet. Quando si seleziona questa casella di controllo, X è selezionata anche la casella di controllo.
SE: moduli JARs con classi Java che utilizzano l'API piattaforma (SE) completa di Java 8 Standard Edition.
Non disponibile per i controllori di supervisione FX basati su QNX.
DOC: I moduli JAR non hanno classi di moduli.
Selezionabili, ma non consigliate per gli spazi dei file in un controllore di supervisione FX.
- Fare clic su Avanti.