Connessione a un controllore di supervisione FX80 - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Informazioni su questa attività

Una volta che il controllore di supervisione FX si accende, collegarlo al regolatore con il Workbench in uso Piattaforma aperta. Per la maggior parte delle operazioni A livello di host è richiesta una connessione di piattaforma A qualsiasi controllore di supervisione FX, che include l'installazione del software e dei moduli della centrale FX Workbench e che esegue varie attività di piattaforma.

Dopo aver aperto una connessione alla piattaforma, è possibile eseguire la procedura guidata Commissioning Wizard.

Procedura

  1. Fare clic su File > Apri > Apri la piattaforma. Viene visualizzata la finestra di dialogo Open Platform.
  2. Immettere i seguenti dati:
    • Tipo: Selezionare Connessione piattaforma., se non è già stato selezionato. Per impostazione predefinita, istruzioni FX Workbench per un sicuro Connessione TLS Piattaforma.
    • host: Lasciare IP predefinito e inserire l'indirizzo IP del nuovo controllore di supervisione FX.
    • Porta: Lasciare i valori predefiniti 5011.
    • Credenziali, che possono essere:
      • Nome utente: Digitare il nome utente predefinito, ad esempio: jci
      • Password: Digitare la password predefinita. Per la password predefinita, contattare il rappresentante Johnson Controls di zona.
  3. Fare clic su OK.