Serveur FX - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

Bulletin produit version 14.x du serveur FX

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-16
Le serveur FX est un progiciel qui réside sur et exécuté sur une plateforme matérielle d'ordinateur tiers. Le serveur FX se connecte aux régulateurs de terrain IP, ou à un ou plusieurs régulateurs de supervision FX, et fournit les fonctions suivantes pour étendre leurs capacités:
  • Stockage centralisée à grande échelle pour les événements, les alarmes, les historiques et les graphiques
  • Programmation principale
  • Gestion des bases de données à l'échelle du système
  • Intégration des applications logicielles d'entreprise